Brems-Chopper und Bremswiderstand
MOVIPRO® technology | MPX.. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 2 | 2E | 3 | 3EIn Vorbereitung. | ||||||
Typ | Einheit | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 |
minimaler Bremswiderstand RBWmin | Ω | 47 | 27 | 15 | 10 | 6 | ||||
Dauerleistung Brems-Chopper | kW | 5 | 6.5 | 8.8 | 11.6 | 14.9 | 15.3 | 19.8 | 28.8 | 38.7 |
Spitzenleistung Brems-Chopper | 200 % Ausgangsscheinleistung SN × 0.9 | |||||||||