Chopper de frenagem e resistência de frenagem
MOVIPRO® technology | MPX.. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 2 | 2E | 3 | 3EEm preparação. | ||||||
Tipo | Unidade | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 |
Resistência mínima de frenagem RBWmin | Ω | 47 | 27 | 15 | 10 | 6 | ||||
Potência contínua do chopper de frenagem | kW | 5 | 6.5 | 8.8 | 11.6 | 14.9 | 15.3 | 19.8 | 28.8 | 38.7 |
Pico de potência do chopper de frenagem | 200% potência de saída aparente SN × 0.9 | |||||||||