Saída
MOVIPRO® technology | MPX.. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 2 | 2E | 3 | 3EEm preparação. | ||||||
Tipo | Unidade | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 |
Tensão de saída VA | V | 0 V – Vrede | ||||||||
Potência do motor ASM Pmot | kW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
Corrente nominal de saída IN fPWM = 4 kHz (a 400 V) | A | 5.5 | 7 | 9.5 | 12.5 | 16 | 24 | 32 | 46 | 62 |
Potência de saída aparente SN | kVA | 3.8 | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 31.9 | 43 |
Potência nominal dissipada módulo de potência | W | 45 | 58 | 83 | 112 | 147 | 202 | 282 | 419 | 600 |
Potência nominal dissipada 24 V | W | 20 | 30 | |||||||
Capacidade de sobrecarga | – | 200%: 3 s em fPWM = 4 kHz | ||||||||
Corrente contínua de saída em f = 0 Hz | – | 100% × IN em fPWM = 4 kHz | ||||||||
Tensão nominal do circuito intermediário UTCI | V | 560 V CC | ||||||||
Frequência PWM fPWM | kHz | 4/8/16 (ajustável) | ||||||||
Frequência de saída máxima fmáx | Hz | V/f: 599 | ||||||||
Comprimento máximo permitido do cabo | m | 30 | ||||||||