Salida
MOVIPRO® technology | MPX.. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 2 | 2E | 3 | 3EEn preparación. | ||||||
Modelo | Unidad | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 |
Tensión de salida UA | V | 0 V < Ured | ||||||||
Potencia del motor ASM PMot | kW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
Corriente nominal de salida IN a fPWM = 4 kHz (a 400 V) | A | 5.5 | 7 | 9.5 | 12.5 | 16 | 24 | 32 | 46 | 62 |
Potencia aparente de salida SN | kVA | 3.8 | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 31.9 | 43 |
Pérdida nominal de potencia módulo de potencia | W | 45 | 58 | 83 | 112 | 147 | 202 | 282 | 419 | 600 |
Pérdida nominal de potencia 24 V | W | 20 | 30 | |||||||
Capacidad de sobrecarga | – | 200 % : 3 s a fPWM = 4 kHz | ||||||||
Corriente continua de salida a f = 0 Hz | – | 100 % × IN a fPWM = 4 kHz | ||||||||
Tensión nominal del circuito intermedio UNZK | V | 560 V CC | ||||||||
Frecuencia PWM fPWM | kHz | 4/8/16 (ajustable) | ||||||||
Frecuencia de salida máxima fmáx | Hz | U/f: 599 | ||||||||
Longitud de cable máxima permitida | m | 30 | ||||||||