Entrada
MOVIPRO® technology | MPX.. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 2 | 2E | 3 | 3EEn preparación. | ||||||
Modelo | Unidad | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 |
Tensión nominal de red | V | 3 × 380 – 500 CA | ||||||||
Corriente nominal de red CA Ired | A | 4.95 | 6.3 | 8.55 | 11.3 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 41.4 | 55.8 |
Frecuencia de red fRed | Hz | 50 – 60 ± 10 % | 50 – 60 ± 5 % | |||||||
Rectificador controlado |
| No | Sí | |||||||