输入端

MOVIPRO® technology

MPX..

规格

2

2E

3

3E准备中。

类型

单位

0055

0070

0095

0125

0160

0240

0320

0460

0620

电源额定电压
(符合EN 50160标准)U电源

V

3 × AC 380 – 500

电源额定电流AC I电源
(400 V时)

A

4.95

6.3

8.55

11.3

14.4

21.6

28.8

41.4

55.8

电源频率f电源

Hz

50  – 60 ± 10 %

50 – 60 ± 5 %

受控的整流块