Eingang
MOVIPRO® technology | MPX.. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 2 | 2E | 3 | 3EIn Vorbereitung. | ||||||
Typ | Einheit | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 |
Netznennspannung | V | 3 × AC 380 – 500 | ||||||||
Netznennstrom AC INetz | A | 4.95 | 6.3 | 8.55 | 11.3 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 41.4 | 55.8 |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 10 % | 50 – 60 ± 5 % | |||||||
gesteuerter Gleichrichter |
| nein | ja | |||||||