Freno chopper y resistencia de frenado
MOVIPRO® technology | MPX.. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 2 | 2E | 3 | 3EEn preparación. | ||||||
Modelo | Unidad | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 |
Resistencia de frenado mínima RBWmín | Ω | 47 | 27 | 15 | 10 | 6 | ||||
Potencia continua freno chopper | kW | 5 | 6.5 | 8.8 | 11.6 | 14.9 | 15.3 | 19.8 | 28.8 | 38.7 |
Potencia de pico freno chopper | 200 % potencia aparente de salida SN × 0.9 | |||||||||