MOVIPRO® technology
MPX..
规格
2
2E
3
3E准备中。
类型
单位
0055
0070
0095
0125
0160
0240
0320
0460
0620
最小制动电阻R制动电阻最小
Ω
47
27
15
10
6
制动斩波器的持续功率
kW
5
6.5
8.8
11.6
14.9
15.3
19.8
28.8
38.7
制动斩波器的峰值功率
200%输出视在功率S额定 x 0.9