Entradas binarias

Entradas binarias

Número de entradas

8 – 12

Tipo de entrada

Compatible con PLC según EN 61131-2 (entradas binarias tipo 3)

Duración del ciclo: 1 ms

Nivel de señal:  

+11 a +30 V CC

"1" = Contacto cerrado

–3 a +5 V CC

"0" = Contacto abierto

Alimentación del sensor o del actuador

24 V CC según EN 61131-2, resistente a tensiones de interferencia y cortocircuitos

Corriente total admisible con alimentación interna o externa

Máx. 500 mA por conector enchufable M23

Longitud máxima del cable

30 m