Alimentación de 24 V CC
Entrada para tensión de alimentación de apoyo independiente para la electrónica | ||
|---|---|---|
Entrada de 24 V CC | 24V_IN | UIN = 24 V CC -10 %/+20 % conforme a EN 61131-2 Si se utiliza una fuente de alimentación interna de 24 V y se conecta simultáneamente una fuente externa de 24 V y 400 V, tenga en cuenta que la corriente de apoyo de la fuente externa de 24 V solo admite la carga completa a 26 V normalmente. Entre 24 V y 26 V hay un funcionamiento con carga parcial de ambas fuentes de 24 V en función de la carga. Si no se conecta ninguna alimentación de 400 V a una unidad con una fuente de alimentación interna de 24 V, la alimentación externa de 24 V se cargará completamente. Si se utilizan frenos con una tensión de 24 V CC, deberán respetarse también las especificaciones de tolerancia del freno. Demanda de corriente típica con una tensión de 24 V CC: 550 mA para la electrónica
|
0V24_IN | ||