DC-24-V-Versorgung
Eingang zur unabhängigen Stützspannungsversorgung der Elektronik | ||
|---|---|---|
DC-24-V-Eingang | 24V_IN | UIN = DC 24 V -10 %/+20 % gemäß EN 61131-2 Bei Verwendung eines internen 24-V-Netzteils und gleichzeitigem externem Anschluss von 24-V- und 400-V-Versorgung ist zu beachten, dass der Stützstrom der externen 24-V-Versorgung erst bei typischerweise 26 V die Volllast übernimmt. Zwischen 24 V und 26 V gibt es einen Teillast-Betrieb beider 24-V-Quellen abhängig von der Last. Wenn bei einem Gerät mit internem 24-V-Netzteil keine 400-V-Versorgung angeschlossen ist, wird die externe 24-V-Versorgung voll belastet. Bei Verwendung von Bremsen mit einer DC-24-V-Spannung sind zusätzlich die Toleranzangaben der Bremse zu beachten. typischer Strombedarf bei einer DC-24-V-Spannung: 550 mA für Elektronik
|
0V24_IN | ||