DC 24V供电
电子设备独立于支持电源的输入端 | ||
|---|---|---|
DC 24 V输入端 | 24V_IN | U输入 = DC 24 V -10 %/+20 %,符合EN 61131-2标准 当使用内部24 V电源件并同时连接外部24 V和400 V电源时,需要注意的是,外部24 V电源的支持电流通常在26 V时才会满载。在24 V和26 V之间,两个24 V电源会根据负载情况进行部分负载运行。如果配有内部24 V电源件的设备未连接400 V电源,则外部24 V电源将满载。 使用配DC 24 V电压的制动器时,还必须遵守制动器的公差额定值。 DC 24 V电压时的常规电流需求: 550 mA,适用于电子设备
|
0V24_IN | ||