数字量输入端

数字量输入端

输入端数量

8 – 12

输入端类型

PLC兼容,符合EN 61131-2标准(数字量输入端类型3)

循环周期:1 ms

信号电平:  

DC +11至+30 V

“1” = 触点闭合

DC -3至+5 V

“0” = 触点断开

传感器或执行器电源

DC 24 V(符合EN 61131-2标准),外部电压及短路保护

内部或外部供电时允许的总电流

最大500 mA,每个M23插接头

最大导线长度

30 m