Entradas digitais
Entradas digitais | ||
|---|---|---|
Quantidade de entradas | 8 – 12 | |
Tipo de entrada | Compatível com CLP de acordo com EN 61131-2 (entradas digitais tipo 3) Tempo de ciclo: 1 ms Nível de sinal: | |
+11 até +30 VCC | "1" = contato fechado | |
-3 até +5 VCC | "0" = contato aberto | |
Alimentação do sensor ou atuador | 24 VCC de acordo com EN 61131-2, à prova de curto-circuito e tensão externa | |
corrente total admissível com alimentação interna ou externa | 500 mA máx. por conector M23 | |
Comprimento máx. do cabo | 30 m | |