Alimentação de 24 VCC
Entrada para a fonte de alimentação auxiliar independente do sistema eletrônico | ||
|---|---|---|
Entrada 24 VCC | 24V_IN | VIN = 24 VCC -10%/+20% de acordo com EN 61131-2 Ao usar uma fonte de alimentação interna de 24 V e conexão externa simultânea de fontes de 24 V e 400 V, deve-se observar que a corrente de suporte da fonte externa de 24 V só assume a carga total normalmente em 26 V. Entre 24 V e 26 V há operação em carga parcial de ambas as fontes de 24 V dependendo da carga. Se uma unidade com alimentação interna de 24 V não tiver uma fonte de 400 V conectada, a fonte externa de 24 V está totalmente carregada. Ao usar freios com tensão de 24 VCC, as especificações de tolerância do freio também devem ser observadas. requisito típico de energia em uma tensão de 24 VCC: 550 mA para sistema eletrônico
|
0V24_IN | ||