Digitaleingänge
Digitaleingänge | ||
|---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 8 – 12 | |
Eingangstyp | SPS-kompatibel nach EN 61131-2 (digitale Eingänge Typ 3) Zykluszeit: 1 ms Signalpegel: | |
DC +11 bis +30 V | "1" = Kontakt geschlossen | |
DC -3 bis +5 V | "0" = Kontakt offen | |
Sensor- oder Aktorversorgung | DC 24 V nach EN 61131-2, fremdspannungs- und kurzschlussfest | |
zulässiger Summenstrom bei interner oder externer Versorgung | max. 500 mA pro M23-Steckverbinder | |
maximale Leitungslänge | 30 m | |