Salidas binarias
Número de salidas
4 – 8
Tipo de salida
Compatible con PLC según EN 61131-2, resistente a interferencia de tensión y cortocircuitos
Corriente nominal
50 mA por salida
Longitud máxima del cable
30 m