Fijación de la unidad
Puede montar la unidad a la superficie de fijación desde delante (A) o detrás (B). Si emplea las asas, el tipo de fijación (A) no es posible. Si la unidad en la aplicación está expuesta a vibraciones o golpes, apoye la unidad sobre topes de goma adecuados. La siguiente imagen ofrece una vista general de la fijación de la unidad:
[1] | Superficie de fijación, p. ej., placa de montaje |
[2] | Elementos de fijación, p. ej., arandelas |
[3] | Elementos de seguridad, p. ej., arandelas de bloqueo |
[4] | Elementos de fijación, tornillos M6 o M8 |
X1, Y1 | Dimensiones de la unidad |
X2, Y2 | Medidas de taladrado |
Información adicional