Gerät befestigen
Sie können das Gerät von vorn (A) oder von hinten (B) an der Befestigungsfläche montieren. Wenn Sie Handgriffe verwenden, ist die Befestigungsart (A) nicht möglich. Wenn das Gerät in der Anwendung Schwingungs- oder Stoßbelastungen ausgesetzt ist, lagern Sie das Gerät auf geeigneten Gummipuffern. Folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Befestigung des Geräts:
[1] | Befestigungsfläche z. B. Montageplatte |
[2] | Befestigungselemente z. B. Unterlegscheiben |
[3] | Sicherungselemente z. B. Federringe |
[4] | Befestigungselemente, M6‑ oder M8-Schrauben |
X1, Y1 | Geräteabmessungen |
X2, Y2 | Bohrmaße |
Weiterführende Informationen