Fixar unidade
A unidade pode ser montada na superfície de fixação pela frente (A) ou por trás (B). Se você utilizar manípulos, este tipo de montagem (A) não será possível. Se a unidade for exposta a cargas de oscilação ou choque durante a utilização, armazená-la em buchas elásticas adequadas. A figura seguinte apresenta uma visão geral sobre a fixação da unidade:
[1] | Superfície de fixação, por exemplo, placa de fixação |
[2] | Elementos de fixação, por exemplo, arruelas |
[3] | Elementos de travamento, por exemplo, anéis de pressão |
[4] | Elementos de fixação, por exemplo, parafusos M6 ou M8 |
X1, Y1 | Dimensões da unidade |
X2, Y2 | Medidas de perfuração |
Informações adicionais