Procedimento

  • As dimensões X1 e Y2 da unidade são encontradas nos desenhos dimensionais no Manual do produto > capítulo Dados técnicos > "Desenhos dimensionais".
  • A medida de perfuração X2 para os furos de passagem e roscado no suporte resulta da medição da carcaça X1 - 30 mm.
  • A medida de perfuração Y2 para os furos de passagem e roscado no suporte resulta da medição da carcaça Y1 - 30 mm.
  1. Marcar os orifícios na superfície de fixação [1].
  2. Faça os furos roscados (A) ou furos de passagem (B).
  3. Parafusar a unidade com parafusos M6 (A) ou parafusos M8 (B) na superfície de fixação [1].