Procedimiento

  • Las dimensiones de la unidad X1 e Y2 las puede consultar en el manual del producto > capítulo Datos técnicos, > "Planos dimensionales".
  • La medida de taladrado X2 para los agujeros roscados o pasantes en el soporte de fijación se obtiene a partir de la dimensión de la carcasa X1 - 30 mm.
  • La medida de taladrado Y2 para los agujeros roscados o pasantes en el soporte de fijación se obtiene a partir de la dimensión de la carcasa Y1 - 30 mm.
  1. Marque los taladros sobre la superficie de fijación [1].
  2. Proceda a realizar los agujeros roscados (A) o agujeros pasantes (B).
  3. Atornille la unidad sobre la superficie de fijación [1] empleando tornillos M6 (A) o tornillos M8 (B).