Fijación a través de agujeros pasantes
Para fijar la unidad, dispone en los perfiles angulares de 4 agujeros pasantes con un diámetro de 6.5 mm y rosca M8 en ambos lados.
La siguiente imagen muestra la estructura del agujero pasante en mm:

[1] | Unidad |
[2] | Aletas de refrigeración |
Z | Altura del agujero pasante + ranura en T, véanse los planos dimensionales en el manual del producto > capítulo Datos técnicos |
Información adicional