Material requerido
- Para respetar los espacios libres mínimos necesarios, utilice opcionalmente uno de los siguientes elementos de fijación:
- Piezas distanciadoras apropiadas
- Superficie de fijación, p. ej., placa de montaje (en caso de aletas de refrigeración largas con recorte correspondiente)
- Elementos de fijación y seguridad adecuados:
- para una fijación desde delante (A): tornillos M6 de la longitud adecuada con arandelas
- para una fijación desde detrás (B): tornillos M8 de la longitud adecuada con arandelas
- elementos de bloqueo adecuados, p. ej. arandelas de bloqueo
- Kit de montaje incluidos tornillos y topes de goma adecuados