Procedimiento

  1. Enganche la unidad al soporte de fijación [1] con los angulares de montaje.
  2. Fije los angulares de montaje al soporte de fijación [1] con tornillos M6 [3] de la longitud adecuada.
  3. Alternativamente, puede fijar los angulares de montaje desde arriba con tornillos M6 [4] de la longitud adecuada.