Fijación de la unidad
La siguiente imagen ofrece una vista general de la fijación de la unidad:

[1] | Soporte de fijación, p. ej. tubo cuadrado con una longitud de los cantos ≤ 32 mm |
[2] | Taladro para tornillo M6 |
[3] | Tornillo M6 de la longitud adecuada con arandela |
[4] | Tornillo M6 de la longitud adecuada con arandela |
Información adicional