Procedimiento
- Las dimensiones de la unidad X1 e Y las puede consultar en el manual del producto > capítulo Datos técnicos.
- La medida de taladrado X2 para los taladros en el soporte de fijación se obtiene a partir de la dimensión de la carcasa X1 - 30 mm.
- La medida de separación A de los soportes de fijación se obtiene a partir de la dimensión de la carcasa Y ‑ 145 mm. En el proceso, tenga en cuenta que las distancias son asimétricas.
- Marque la medida de taladrado X2 para los taladros en el soporte de fijación.
- Marque la distancia de separación A en el lugar de montaje.
- Monte el soporte de fijación a la distancia calculada en el lugar de montaje.