Preparación del soporte
Los tubos cuadrados son adecuados como soporte de fijación para la unidad. A fin de evitar solapamientos mecánicos, emplee tubos cuadrados con una longitud de los cantos ≤ 32 mm.
La siguiente imagen muestra las medidas necesarias en mm:

X1, Y | Dimensiones de la unidad |
X2 | Medida de taladrado |
A | Medida de distancia |
Información adicional