Procedimiento
- Inserte el angular de montaje [2] enrasado con los cantos exteriores en la ranura en T [7] de la unidad [1].
- Para evitar que el angular de montaje [2] se deslice en la ranura en T [7], atornille, en primer lugar, los angulares de montaje a los agujeros pasantes de la unidad con tornillos M8 × 30 [6].
- Atornille los espárragos suministrados M5 × 8 [4] a la ranura en T [7].
- Repita los pasos para los otros angulares de montaje [2].