Fijación del angular de montaje
La siguiente imagen ofrece una vista general de la fijación con angulares de montaje:


[1] | Unidad |
[2] | Angular de montaje grande |
[3] | Agujero pasante Ø 6.6 mm |
[4] | Espárrago M5 x 8 |
[5] | Agujero roscado para espárrago M5 × 8 |
[6] | Taladro para tornillo M8 × 30 |
[7] | Ranura en T |
[8] | Agujero roscado para tornillo M6 |
[9] | Agujero roscado para tornillo M8 |
[10] | Soporte de fijación, p. ej. tubo cuadrado con una longitud de los cantos ≤ 32 mm |
Información adicional