Material requerido
- Accesorio "Kit de fijación angular grande" (ref. de pieza 12708305):
- 4 angulares de montaje
- 8 espárragos M5 × 8
- Soporte de fijación, p. ej. tubo cuadrado con una longitud de los cantos ≤ 32 mm
- Elementos de fijación y seguridad adecuados
- para la fijación a la unidad: espárragos M5 × 8 (contenidos en el kit de montaje), M8 × 30
- para la fijación al soporte: tornillos M6 de las longitudes adecuadas con arandelas