Material necessário
- Acessórios "kit de fixação ângulo grande" (código 12708305):
- 4 ângulos de montagem
- 8 pinos roscados M5 × 8
- Suporte, por exemplo, o tubo quadrado com um comprimento de aresta ≤ 32 mm
- Elementos adequados de fixação e travamento
- para a fixação na unidade: pino roscado M5 × 8 (incluso no kit de montagem), M8 × 30
- para a fixação no suporte: parafusos M6 no comprimento adequado com arruelas