Fixar o ângulo de montagem
A figura seguinte apresenta uma visão geral sobre a fixação com ângulos de montagem:

[1] | Unidade |
[2] | Suportes de montagem, grande |
[3] | Furo de passagem Ø 6,6 mm |
[4] | Pino roscado M5 × 8 |
[5] | Furo roscado para pino roscado M5 × 8 |
[6] | Orifício para parafuso M8 × 30 |
[7] | Ranhura em T |
[8] | Furo roscado para parafuso M6 |
[9] | Furo roscado para parafuso M8 |
[10] | Suporte, por exemplo, o tubo quadrado com um comprimento de aresta ≤ 32 mm |
Informações adicionais