固定安装三角架
下图显示了通过安装三脚架进行固定的总览:

[1] | 设备 |
[2] | 大号三角架 |
[3] | 直径6.6 mm的贯通孔 |
[4] | 双头螺栓M5 × 8 |
[5] | 双头螺栓M5 × 8的螺纹孔 |
[6] | 螺栓M8 × 30的孔 |
[7] | T形槽 |
[8] | 螺栓M6的螺纹孔 |
[9] | 螺栓M8的螺纹孔 |
[10] | 夹紧装置,如边长 ≤ 32 mm的方管 |
更多的信息
下图显示了通过安装三脚架进行固定的总览:

[1] | 设备 |
[2] | 大号三角架 |
[3] | 直径6.6 mm的贯通孔 |
[4] | 双头螺栓M5 × 8 |
[5] | 双头螺栓M5 × 8的螺纹孔 |
[6] | 螺栓M8 × 30的孔 |
[7] | T形槽 |
[8] | 螺栓M6的螺纹孔 |
[9] | 螺栓M8的螺纹孔 |
[10] | 夹紧装置,如边长 ≤ 32 mm的方管 |