Montagewinkel befestigen
Das folgende Bild gibt einen Überblick über die Befestigung mit Montagewinkeln:


[1] | Gerät |
[2] | Montagewinkel groß |
[3] | Durchgangsbohrung Ø 6.6 mm |
[4] | Stiftschraube M5 × 8 |
[5] | Gewindebohrung für Stiftschraube M5 × 8 |
[6] | Bohrung für Schraube M8 × 30 |
[7] | T-Nut |
[8] | Gewindebohrung für Schraube M6 |
[9] | Gewindebohrung für Schraube M8 |
[10] | Halterung, z. B. Vierkantrohr mit einer Kantenlänge ≤ 32 mm |
Weiterführende Informationen