Vorgehen

  1. Schieben Sie den Montagewinkel [2] bündig mit den Außenkanten in die T-Nut [7] des Geräts [1].
  2. Um ein Verrutschen des Montagewinkels [2] in der T-Nut [7] zu verhindern, schrauben Sie erst die Montagewinkel mit Schrauben M8 × 30 [6] in den Durchgangsbohrungen des Geräts fest.
  3. Schrauben Sie die mitgelieferten Stiftschrauben M5 × 8 [4] in der T‑Nut [7] fest.
  4. Wiederholen Sie die Schritte für die anderen Montagewinkel [2].