Benötigtes Material
- Zubehör "Befestigungssatz Winkel groß" (Sachnummer 12708305):
- 4 Montagewinkel
- 8 Stiftschrauben M5 × 8
- Halterung, z. B. Vierkantrohr mit einer Kantenlänge ≤ 32 mm
- Geeignete Befestigungs- und Sicherungselemente
- für die Befestigung am Gerät: Stiftschrauben M5 × 8 (im Montagesatz enthalten), M8 × 30
- für die Befestigung an der Halterung: Schrauben M6 in passenden Längen mit Unterlegscheiben