Vorgehen
- Die Geräteabmessungen X1 und Y finden Sie in den Maßbildern im Produkthandbuch > Kapitel Technische Daten.
- Das Bohrmaß X2 für die Bohrungen in der Halterung ergibt sich aus der Gehäuseabmessung X1 - 30 mm.
- Das Abstandsmaß A der Halterungen ergibt sich aus der Gehäuseabmessung Y ‑ 145 mm. Beachten Sie dabei, dass die Abstände asymmetrisch sind.
- Markieren Sie das Bohrmaß X2 für die Bohrungen an der Halterung.
- Markieren Sie das Abstandsmaß A am Montageort.
- Montieren Sie die Halterung im berechneten Abstand am Montageort.