Procedimento

  • As dimensões X1 e Y da unidade são encontradas nos desenhos dimensionais no Manual do produto > capítulo Dados técnicos.
  • A medida de perfuração X2 para os orifícios no suporte resulta da dimensão da carcaça X1 - 30 mm.
  • A distância A dos suportes resulta da dimensão da carcaça Y ‑ 145 mm. Notar que as distâncias são assimétricas.
  1. Marcar a medida de perfuração X2 para os orifícios no suporte.
  2. Marcar a distância A no local de montagem.
  3. Montar o suporte na distância calculada no local de montagem.