Gerät befestigen
Das folgende Bild gibt einen Überblick über die Befestigung des Geräts:

[1] | Halterung, z. B. Vierkantrohr mit einer Kantenlänge ≤ 32 mm |
[2] | Bohrung für Schraube M6 |
[3] | Schraube M6 in passender Länge mit Unterlegscheibe |
[4] | Schraube M6 in passender Länge mit Unterlegscheibe |
Weiterführende Informationen