Vorgehen

  • Die Geräteabmessungen X1 und Y2 finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel Technische Daten > "Maßbilder".
  • Das Bohrmaß X2 für die Gewinde- oder Durchgangsbohrungen in der Halterung ergibt sich aus der Gehäuseabmessung X1 - 30 mm.
  • Das Bohrmaß Y2 für die Gewinde- oder Durchgangsbohrungen in der Halterung ergibt sich aus der Gehäuseabmessung Y1 - 30 mm.
  1. Markieren Sie die Bohrungen auf der Befestigungsfläche [1].
  2. Nehmen Sie Gewindebohrungen (A) oder Durchgangsbohrungen (B) vor.
  3. Schrauben Sie das Gerät entweder mit M6‑Schrauben (A) oder mit M8‑Schrauben (B) auf der Befestigungsfläche [1] fest.