Informação técnica

Consola CBG21A

Referência

28238133

Temperatura ambiente

-10  –  60 °C

Índice de proteção

IP40 conforme a norma EN 60529

Consumo de potência

1.4 W

Dimensões em mm (L × A × P)

65 × 110 × 20

Dimensões do ecrã em mm (L × A)

49 × 37

Diagonal do ecrã

61 mm (2.4")

Resolução do ecrã em píxeis (L × A)

320 × 240

Tipo de ecrã

Visor a cores

Interface de engenharia

USB-2.0-Mini-B, fêmea

Interface de ligação

D-Sub de 9 pinos, fêmea

Resistência mecânica

3M5 conforme a norma DIN EN 60721-3-3: 1995

5M1 conforme a norma DIN EN 60721-3-5: 1997