Tekniske data

Operatørpanel CBG21A

Delenummer

28238133

Omgivelsestemperatur

-10  –  60 °C

Kapsling

IP40 iht. EN 60529

Effektforbruk

1.4 W

Dimensjoner i mm (B × H × D)

65 × 110 × 20

Skjermstørrelse i mm (B × H)

49 × 37

Skjermdiagonal

61 mm (2.4")

Skjermoppløsning i bildepunkter (B × H)

320 × 240

Skjermtype

Fargedisplay

Engineering-grensesnitt

USB-2.0-Mini-B, female

Tilkoblingsgrensesnitt

D-Sub 9-polet, female

Mekanisk styrke

3M5 iht. DIN EN 60721-3-3: 1995

5M1 iht. DIN EN 60721-3-5: 1997