Tekniske data
Betjeningsenhed CBG21A | |
|---|---|
Varenummer | 28238133 |
Omgivelsestemperatur | -10 – 60 °C |
IP-kapslingsklasse | IP40 iht. EN 60529 |
Effektforbrug | 1.4 W |
Mål i mm (B × H × D) | 65 × 110 × 20 |
Skærmstørrelse i mm (B × H) | 49 × 37 |
Skærmdiagonal | 61 mm (2.4") |
Skærmopløsning i pixel (B × H) | 320 × 240 |
Skærmtype | Farvedisplay |
Engineering-interface | USB-2.0-Mini-B, female |
Tilslutningsinterface | D-Sub, 9-polet, female |
Mekanisk styrke | 3M5 iht. DIN EN 60721-3-3: 1995 5M1 iht. DIN EN 60721-3-5: 1997 |