Dati tecnici
Pannello operatore CBG21A | |
|---|---|
Codice | 28238133 |
Temperatura ambiente | -10 – 60°C |
Tipo di protezione | IP40 a norma EN 60529 |
Potenza assorbita | 1.4 W |
Dimensioni in mm (L × H × P) | 65 × 110 × 20 |
Grandezza dello schermo in mm (L × H) | 49 × 37 |
Diagonale schermo | 61 mm (2.4") |
Risoluzione dello schermo in pixel (L × H) | 320 × 240 |
Tipo schermo | Display a colori |
Interfaccia d'ingegnerizzazione | USB-2.0-Mini-B, female |
Interfaccia di collegamento | Sub D a 9 poli, femmina |
Resistenza meccanica | 3M5 a norma DIN EN 60721-3-3: 1995 5M1 a norma DIN EN 60721-3-5: 1997 |