Technische gegevens
Programmeerapparaat CBG21A | |
|---|---|
Artikelnummer | 28238133 |
Omgevingstemperatuur | -10 – 60 °C |
Beschermingsgraad | IP40 conform EN 60529 |
Vermogensopname | 1.4 W |
Afmetingen in mm (B × H × D) | 65 × 110 × 20 |
Beeldschermafmetingen in mm (B × H) | 49 × 37 |
Beeldschermdiagonaal | 61 mm (2.4") |
Beeldschermresolutie in pixels (B × H) | 320 × 240 |
Schermtype | Kleurendisplay |
Engineering-interface | USB-2.0-Mini-B, female |
Aansluiting/interface | D-sub 9-polig, female |
Mechanische sterkte | 3M5 conform DIN EN 60721-3-3: 1995 5M1 conform DIN EN 60721-3-5: 1997 |