Technické údaje

Ovládací zařízení CBG21A

Objednací číslo

28238133

Teplota okolí

-10–60 °C

Stupeň ochrany IP

IP40 podle EN 60529

Příkon

1.4 W

Rozměry v mm (š × v × h)

65 × 110 × 20

Velikost obrazovky v mm (š x v)

49 × 37

Úhlopříčka obrazovky

61 mm (2.4")

Rozlišení obrazovky v pixelech (š x v)

320 × 240

Typ obrazovky

barevný displej

Průmyslové rozhraní

USB-2.0-mini-B, samičí

Připojení rozhraní

Sub D 9pólové, samičí

Mechanická pevnost

3M5 podle DIN EN 60721-3-3: 1995

5M1 podle DIN EN 60721-3-5: 1997