기술 데이터

조작판 CBG21A

부품번호

28238133

주변 온도

-10 ~ 60 °C

보호등급

EN 60529에 따른 IP40

소비전력

1.4 W

치수 (mm) (W × H × D)

65 × 110 × 20

화면 크기 (mm) (W × H)

49 × 37

화면 대각선 치수

61 mm (2.4")

화면 해상도 (Pixel) (W × H)

320 × 240

화면 타입

컬러 디스플레이

엔지니어링 인터페이스

USB 2.0 Mini B, female

연결 인터페이스

D-Sub 9핀, female

기계적 강도

DIN EN 60721-3-3에 따른 3M5: 1995

DIN EN 60721-3-5에 따른 5M1: 1997