Tekniset tiedot
Ohjauslaite CBG21A | |
|---|---|
Tuotenumero | 28238133 |
Ympäristön lämpötila | -10 – 60 °C |
Kotelointiluokka | IP40 (EN 60529) |
Tehonkulutus | 1.4 W |
Mitat mm (L × K × S) | 65 × 110 × 20 |
Kuvaruudun koko mm (L × K) | 49 × 37 |
Kuvaruutudiagonaali | 61 mm (2.4") |
Kuvaruudun resoluutio pikseleinä (L × K) | 320 × 240 |
Kuvaruututyyppi | Värinäyttö |
Engineering-liitäntä | USB-2.0-Mini-B, female |
Liitäntä | D-Sub 9-napainen, female |
Mekaaninen lujuus | 3M5 noudattaen standardia DIN EN 60721-3-3: 1995 5M1 noudattaen standardia DIN EN 60721-3-5: 1997 |